Fallback image
Rosemount™ 4051SFP Integral Orifice Flow Meter

Medidor de vazão com placa de orifício integral Rosemount™ 4051SFP

Rosemount 4051SFP Integral Orifice Flow Meter offers easy installation and accurate small line flow measurement, with 20 year warranty and stability, Bluetooth® connectivity for safer configuration and advanced diagnostics for proactive insights.

O medidor de vazão com placa de orifício integral Rosemount 4051SFP fornece uma fácil instalação e foi projetado para viabilizar uma medição da vazão altamente precisa em diâmetros pequenos de linha (0,5 a 1,5 pol. ou 15 a 40 mm). Com uma garantia de 20 anos líder do setor e estabilidade de 20 anos, o medidor de vazão com placa de orifício integral Rosemount 4051SFP foi projetado para suportar processos difíceis e ambientes adversos. A conectividade Bluetooth® permite simplificar a configuração e a manutenção ao mesmo tempo que aumenta a segurança pessoal ao ajudar a evitar locais perigosos. Além disso, o diagnóstico avançado integrado oferece mais insights e ajuda a manter você informado antes que as operações sejam impactadas.

Principais características

  • Elemento primário integrado em um medidor para facilitar a instalação
  • Adequado para diâmetros pequenos da linha, de 0,5 a 1,5 pol. (15 a 40 mm), para ótima precisão e repetibilidade da medição da vazão
  • Os medidores de vazão vêm completamente configurados, testados contra vazamento e prontos para uso, visando uma instalação rápida
  • A conectividade Bluetooth® permite simplificar a configuração e a manutenção e aumentar a segurança pessoal
  • O display gráfico com luz de fundo é maior, mais fácil de ler e está disponível em sete idiomas
  • A plataforma hermética e completamente soldada SuperModule em aço inoxidável resiste aos efeitos da sobrepressão e à pressão de linha
  • Garantia limitada de 20 anos líder na indústria e estabilidade de 20 anos
  • Tempos de resposta mais rápidos, menores que 50 ms
  • A rangeabilidade de 800:1 reduz o número de modelos distintos que você precisa estocar
  • Cobertura completa de diagnóstico do processo à sala de controle
  • A conexão fácil e rápida do dispositivo simplifica as rondas do operador
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança