Fallback image
Fallback image

Vídeos

Product Image

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 4088

Rosemount 4088 MultiVariable Transmitter, designed for oil & gas operations, handles pressure spikes while maintaining performance.

O transmissor multivariável Rosemount 4088 é o transmissor de pressão líder da indústria, projetado para executar processos desafiadores, como produção de óleo e gás, transferência de custódia e sistemas de poços com elevação de êmbolo. Projetado com uma grande variedade de recursos para capturar picos de pressão, esse dispositivo também mantém um excelente desempenho em uma faixa operacional normal. Esse transmissor Modbus™ é adaptável e capaz de realizar medições multivariáveis de pressão diferencial, pressão estática e temperatura de processo.

Principais características

  • O transmissor Modbus permite medições multivariáveis em combinações de pressão diferencial, pressão estática e temperatura.
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagem para instalação e comissionamento simples.
  • A tecnologia otimizada do sensor captura grandes flutuações na vazão que costumam ocorrer em aplicações de produção de óleo e gás.
  • A Enhanced for Flow é uma especificação de leitura de ±0,05% que aumenta a precisão.
  • O display LCD fornece dados exatamente no ponto de medição para mostrar informações relevantes sobre o processo.
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria.
  • A proteção contra ligação invertida dos fios evita um cabeamento inadequado.
  • O design soldado do SuperModule™ oferece a maior precisão da indústria em ambientes e aplicações extremas.
  • O baixo consumo de energia ajuda a reduzir o tamanho e a quantidade de painéis solares e bancos de baterias, proporcionando economia.