Fallback image
Rosemount™ 4390 Series of Corrosion and Erosion Wireless Transmitters

Rosemount™ 4392 Transmissor de erosão wireless

This transmitter provides continuous, accurate and highly sensitive real time erosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need of costly

A série Rosemount 4392 Transmissores de erosão wireless fornece dados de monitoramento contínuos, precisos e altamente sensíveis de erosão, permitindo o desempenho máximo por meio da otimização do processo, além de eliminar a necessidade de levantamentos de campo mais caros. Os transmissores oferecem dados superiores de gestão de erosão, usando instrumentos da melhor qualidade, proporcionando, assim, processamento de dados aprimorado, soluções de gestão de dados flexíveis e uma interface de usuário amigável.

Principais características

  • Fornece dados de monitoramento contínuos, precisos e altamente sensíveis.
  • Transmissor de erosão compatível com sondas de areia da Emerson e de outros fornecedores principais.
  • Transmissor de erosão compatível com sondas de um até quatro elementos da Emerson e outros fornecedores importantes.
  • O cabo da sonda de até 20 metros permite flexibilidade no posicionamento conveniente do transmissor para manutenção e sinais de rádio.
  • Flexibilidade em formatos de dados e gestão de dados.
  • Taxa de amostragem 15 vezes melhor em comparação com a geração anterior.
  • Melhora a qualidade da medição e reduz a manutenção.
  • WirelessHART® compatibilidade contínua com dispositivos Emerson existentes.
  • Consumo de energia otimizado: a bateria dura até quatro vezes mais em comparação com a geração anterior.