Fallback image
Fallback image

Rosemount™ 470 Protetor contra transientes (Descontinuado)

Este produto foi descontinuado. Os documentos e desenhos relevantes estão listados abaixo.
Entre em contato com seu representante Emerson local para resolver suas necessidades de medição.

Principais características

  • Previne danos causados por transientes induzidos pelos efeitos de raios, soldagem, equipamentos elétricos pesados ou interruptores industriais para transmissores montados em campo
  • Protege os transmissores após raios repetidos de até 5.000 ampères para ampla durabilidade do instrumento
  • Suportou 2.000 ampères ou 10.000 volts em testes de raios simulados em laboratório, fornecendo confiabilidade comprovada
  • O design em caixa de aço inoxidável hermético funciona em condições severas, incluindo alta temperatura e alta umidade
  • As opções para transmissores de três fios ou baixa potência de dois fios oferecem flexibilidade de aplicação
  • Compatível com qualquer transmissor Rosemount para proteção de instrumento em uma ampla gama de aplicações extremas