Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 485 Annubar Primary Element

Rosemount™ 485 Elemento primário Annubar™

The Rosemount 485 Annubar Primary Element has a proprietary T-shaped design for accurate flow over a wide range.

Desenvolvido com um design patenteado, o Rosemount™ 485 Elemento primário compacto Annubar é um tubo de Pitot de média que fornece confiadamente medições precisas em uma ampla faixa de vazão. Este sensor mantém um pequeno perfil no tubo para reduzir a perda de pressão permanente e aumentar a eficiência energética. Este sensor em formato T é capaz de realizar medições de temperatura, pressão e vazão através de uma única penetração de tubulação.

Principais características

  • Proprietary T-shape sensor creates a fixed separation point for DP signal improvement over a wider flow rate
  • Sensor stagnation zone positioned to reduce noise, measurement inaccuracies and keeps particulates from clogging
  • T-shape design offers very low permanent pressure loss
  • Integral thermowell adds process temperature measurement without additional pipe penetrations
  • Lightweight design at large line sizes provides a cost-effective primary element solution