Fallback image
Rosemount 490A Dissolved Oxygen Sensor

Sensor óptico de oxigênio dissolvido Rosemount™ 490A

O Sensor óptico de oxigênio dissolvido Rosemount 490A usa um método de supressão da luminescência aprovado pela EPA com uma tampa de detecção de baixa manutenção.

O Sensor de oxigênio dissolvido óptico Rosemount 490A apresenta uma tampa de detecção de baixa manutenção que mede oxigênio dissolvido usando o método de supressão da luminescência aprovado pela Agência de Proteção Ambiental (EPA). O sensor de oxigênio dissolvido é compatível com o transmissor Rosemount 1058 e ideal para uso em bacias e reservatórios de aeração de efluentes.

Principais características

  • Fácil calibração automática por ar
  • A tampa do sensor de baixa manutenção deve ser substituída apenas a cada dois anos
  • Lê com precisão em até 90 segundos após passar de condições secas para molhadas
  • Conexão de processo traseira NPT de 1 pol. para instalações do tipo submersão fáceis
  • O sensor de oxigênio dissolvido mede o oxigênio dissolvido usando o método de supressão da fluorescência
  • Resistente a produtos químicos e à abrasão