Fallback image
Rosemount 499ACL Chlorine Sensors

Sensor de cloro Rosemount™ 499ACL

Chlorine Sensors measure free, total, or monochloramine chlorine. Free and monochloramine sensors require no pre-treatment or reagents. Sensor avoids pH correction.

Os sensores de cloro Rosemount 499ACL são usados para medir cloro livre, cloro total ou monocloramina. O sensor de cloro livre não necessita de pré-tratamento de amostra ou reagentes caros para sua manutenção. O sensor de cloro total elimina a necessidade de correção de pH com um sistema de amostragem de reagentes padrão. O sensor de monocloramina não utiliza reagentes ou pré-tratamento de amostra para medição. Os três sensores de cloro possuem membrana de fácil reposição, dispensando o uso de ferramentas especiais. Esses sensores amperométricos são ideais para uso em aplicações de água potável.

Principais características

  • Mede o cloro livre sem precisar de uma amostra pré-tratada
  • Não requer reagentes caros e complexos
  • Correção automática de pH de pelo menos 9,5.
  • Membrana de fácil substituição; nenhuma ferramenta especial é necessária.
  • Compensação automática de mudanças na permeabilidade de membrana com temperatura
  • A equalização da pressão mantém a tensão correta da membrana em amostras pressurizadas
  • A opção de conector Variopol (VP) permite que o sensor de cloro seja substituído sem a instalação de um cabo novo