Fallback image
Rosemount 499ADO Dissolved Oxygen Sensor

Sensor de oxigênio dissolvido Rosemount™ 499ADO

The Rosemount 499ADO Dissolved Oxygen Sensor is a membrane-covered amperometric sensor that measures DO from 0 to 20 ppm.

O sensor de oxigênio dissolvido (DO) Rosemount 499ADO é um sensor amperométrico coberto por uma membrana que mede continuamente o oxigênio dissolvido entre 0 e 20 ppm. Esse sensor DO é ideal para medir oxigênio dissolvido em bacias de aeração em estações de tratamento de esgoto municipais e industriais.

Principais características

  • Instalado em bacias de aeração ou amostras de sidestream
  • Construção reforçada
  • Membrana de fácil substituição; nenhuma ferramenta especial é necessária.
  • Compensação automática de mudanças na permeabilidade de membrana com temperatura
  • A equalização da pressão mantém a tensão correta da membrana em amostras pressurizadas
  • A opção de conector Variopol permite que o sensor seja substituído sem a instalação de um cabo novo