Fallback image
Rosemount 499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor

Rosemount™ 499ATrDO Sensor de traço de oxigênio dissolvido

The Rosemount 499ATrDO Trace Dissolved Oxygen Sensor is a membrane-covered amperometric sensor for continuous measurement of ppb-level DO in water, ideal for steam condensate and boiler feedwater

O Rosemount 499ATrDO Sensor de traço de oxigênio dissolvido (DO) é um sensor amperométrico coberto por membrana para a determinação contínua do oxigênio dissolvido de nível de ppb na água. Esse sensor de oxigênio dissolvido é ideal para aplicações com condensado de vapor e água de alimentação da caldeira.

Principais características

  • Alta precisão de ±1,0 ppb ao medir concentrações abaixo de 20 ppb
  • Rápida estabilização após a calibração ou manutenção
  • Membrana de fácil substituição sem a necessidade de ferramenta especial
  • Compensação automática de mudanças na permeabilidade de membrana
  • A opção de conector Variopol (VP) permite que o sensor seja substituído sem a instalação de um cabo novo