Fallback image
rosemount 570xa chromatograph

Cromatógrafo de gás 500 Rosemount™

The Rosemount 500 process gas chromatograph delivers precise, continuous monitoring of selected components in gas or liquid streams, ideal for refining, petrochemical, power, and environmental

O cromatógrafo para gás do processo 500 Rosemount™ está desenhado para uma variedade de aplicações em refinarias, petroquímicas, usinas de energia e ambientais, onde componentes específicos em fluxos líquidos ou gasosos devem ser monitorados com precisão e de forma contínua.

Principais características

  • Desempenho comprovado com milhares de unidades instaladas no mundo inteiro
  • Análise isotérmica com um ou mais detectores de condutividade térmica/fornos sem ar de dissipação de calor
  • Inteiramente compatível com redes Ethernet modernas e comunicação DCS
  • Projetado para instalação no campo sem a necessidade de proteções caras para analisadores nem de sacrificar a força da análise
  • Válvulas de cromatógrafo de seis portas baseadas em diafragma
  • Análise de líquido e gás em uma única unidade
  • Detector de condutividade térmica (TCD) sensível a níveis muito baixos, de poucas partes por milhão
  • Detector fotométrico de chama (FPD) também disponível
  • Cada modelo 500 é testado de forma rigorosa em uma câmara ambiental entre 0° e 130 °F por um mínimo de 24 horas
  • Último cromatograma para cada amostra e fluxo de calibração armazenados no cromatógrafo de gás de processo
  • Arquiva até 64 médias de item, até 35 dias de operações e cálculos padrão