Fallback image
rosemount 5081 explosion-proof transmitter

Rosemount™ 5081 Transmissor à prova de explosão

The Rosemount 5081 Explosion-proof Transmitter is a loop-powered device supporting inputs from pH/ORP, conductivity (contacting and toroidal), and amperometric sensors, including dissolved oxygen,

O transmissor à prova de explosão Rosemount 5081 é um dispositivo alimentado por circuito de canal único que pode aceitar entrada de uma variedade de sensores de análise de líquidos, incluindo: sensores de pH/ORP, sensores de condutividade (de contato e toroidal) e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio). O transmissor possui um invólucro resistente à intempéries e resistente à corrosão para suportar ambientes severos.

Principais características

  • Design robusto à prova de explosão em alumínio fundido para trabalho pesado
  • Instalação mais rápida usando o programa Quick Start.
  • Aprovações para área classificada intrinsecamente segura, não inflamável e à prova de explosão.
  • Visibilidade dos parâmetros de processo utilizando comunicações digitais HART® ou PROFIBUS DP
  • Conecte-se sem esforço a CLPs e DCSs escolhendo as opções de comunicação HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus