Fallback image
rosemount 550dw-single-use-dissolved-oxygen-sensor-adapter

Rosemount™ 550DW Adaptador do sensor de oxigênio dissolvido de uso único

O Rosemount 550DW Adaptador do sensor de oxigênio dissolvido de uso único é compatível com sensores de oxigênio dissolvido (DO) de aço inoxidável padrão, atualmente validados com o Rosemount Hx438 Sensor de oxigênio dissolvido, e permite o posicionamento em um saco de uso único do biorreator. Somente o adaptador de sensor de oxigênio dissolvido exposto à radiação gama entra em contato com a solução do processo e isso significa que o sensor pode ser reutilizado em diversos lotes. O adaptador do sensor de oxigênio dissolvido tem uma vida útil de três anos e pode ser calibrado com ar antes da partida do sistema para verificar sua funcionalidade sem a necessidade de encher o saco do biorreator com o produto.

Principais características

  • Janela do sensor compatível com sensores de oxigênio dissolvido padrão sem reduzir o desempenho da medição
  • Adapta os sensores de oxigênio dissolvido projetado para biorreatores de aço inoxidável em sacos de uso único do biorreator
  • O adaptador vem instalado e gama-irradiado com o saco do biorreator de uso único
  • A membrana permite até 10 psi sem um sensor de suporte e até 30 psi com o sensor no lugar
  • Compatível com o sensor de 120 mm, com um conector de processo PG13.5
  • Todos os materiais molhados são USP Classe VI, livre de ADI e selecionados para mínima extração
  • Reuse o sensor de oxigênio dissolvido em múltiplos lotes sem autoclavagem, já que ele não entra em contato com as soluções do processo
  • Otimizado para uso com o Rosemount Hx438 Sensor de oxigênio dissolvido e o Rosemount 56 Transmissor de canal duplo para compatibilidade de software
  • O Rosemount 550DW Adaptador de sensor de oxigênio dissolvido tem um tempo de vida útil de três anos