Fallback image
Fallback image

Vídeos

rosemount 550ph-single-use-sensor

Rosemount™ 550 Sensor de uso único de pH

O Rosemount 550 Sensor de uso único de pH foi projetado para fornecer uma alta estabilidade de medição para aplicações de uso único em bioprocessamento. A estabilidade do sensor de mudança de pH <0,005 por dia permite que usuários façam uma calibração de ponto único no início da batelada e opera por 30 dias sem necessidade de qualquer manutenção ou recalibração. Nossa técnica patenteada de armazenamento molhado permite uma vida útil de dois anos bem como verificação e calibração imediatas do sensor, eliminando o processo de estabilização inicial.

Principais características

  • A alta estabilidade de medição leva a menos padronizações do sensor de ponto único
  • Vida útil de até dois anos desde a data de fabricação
  • O sensor de uso único de pH começa a medição imediatamente, sem a necessidade de tempo de estabilização para umedecer o vidro para uma medição
  • Garanta a funcionalidade do sensor de uso único de pH antes de encher o saco do biorreator com uma padronização real de ponto único contra uma solução de armazenamento rastreável calibrada.
  • O sensor de pH é instalado em conexões tipo espigão de 1 polegada nos sacos de uso único do biorreator
  • Os materiais em contato com o processo estão em conformidade com USP Classe VI, ISO 10993 e sem ADI