Fallback image
Rosemount 550PT Pressure Transmitter

Transmissor de pressão Rosemount™ 550PT

O transmissor de pressão Rosemount 550PT destina-se a aplicações biofarmacêuticas de uso único. O sensor de pressão reutilizável fornece partida imediata, aumenta a estabilidade e reduz os custos e o tempo de inatividade entre os lotes. O transmissor está equipado com saída de 4 a 20 mA e foi projetado para funcionar com o Conector de processo de uso único Rosemount 551 para isolar o fluido do sensor. Isso pode aumentar a segurança e reduzir os riscos de contaminação do processo.

Principais características

  • Aumente o tempo de atividade do processo com inicialização imediata e fácil integração usando o Conector de processo de uso único Rosemount 551.
  • Tecnologia de sensor de pressão Rosemount comprovada dimensionada para aplicações de uso único.
  • A medição do sensor varia de 0 a 30 psig, atendendo a uma variedade de necessidades de aplicação para simplificar o estoque.
  • A alta precisão (alvo de ± 0,15 psig) permite o uso em aplicações de segurança e melhor controle.
  • A estabilidade da medição de longo prazo pode reduzir o estoque de segurança e o reordenamento.
  • A saída de 4 a 20 mA se conecta facilmente a vários controladores lógicos programáveis (PLC) e sistemas de controle distribuído (DCS).