Fallback image
Rosemount 551 Single-Use Process Connector

Conector de processo de uso único Rosemount ™ 551

O Conector de processo de uso único Rosemount 551 é usado em conjunto com o Transmissor de pressão Rosemount 550PT em aplicações biofarmacêuticas de uso único. O conector de processo isola o fluido do sensor, o que pode aumentar a segurança e reduzir os riscos de contaminação do processo.

Principais características

  • O design simples permite a integração com uma grande variedade de instalações novas e existentes
  • Materiais molhados em conformidade com a Classe USP VI e livre de ADI para reduzir o risco de extraíveis.
  • A conexão de diafragma isolada fornece uma barreira estéril para proteger o Transmissor de pressão Rosemount 550PT de entrar em contato com o processo.