Fallback image
Fallback image

Vídeos

Product Image

Rosemount™ 56 Transmissor de canal duplo

The Rosemount 56 Dual Channel Transmitter is a line-powered device accepting inputs from pH/ORP sensors, ISE, flow, current, conductivity (contacting and toroidal), turbidity, and amperometric

O transmissor de canal duplo Rosemount 56 é um dispositivo alimentado por linha que pode aceitar entradas de sensores de pH/ORP, sensores de eletrodo seletivo de íons (ISE), sensores de fluxo, corrente, condutividade (contato e toroidal), sensores de turbidez, sensores de oxigênio dissolvido, sensores de cloro e de ozônio.

Principais características

  • Acesse o registrador de dados por USB para recuperar as informações de calibração e medição.
  • Elabore processos eficientes utilizando o controlador de PID integrado.
  • Visualização imediata de informações pertinentes fornecidas pelo grande display personalizável
  • Transmita os parâmetros de processo utilizando comunicações digitais HART® ou Profibus DP
  • Faça mais usando um dispositivo eficiente com recurso de registro de dados e controle de PID.