Fallback image
Rosemount™ 565 Multiple Spot Temperature Sensor

Rosemount™ 565 Sensor de temperatura de múltiplos pontos

The Rosemount 565 Multiple Spot Temperature Sensor accurately measures average product temperature using multiple Pt-100 elements at various heights and connects seamlessly to the Rosemount 2240S

O Rosemount 565 Sensor de temperatura de múltiplos pontos mede a temperatura com diversos elementos de ponto Pt-100 colocados em diferentes alturas para informar um perfil de temperatura do tanque e uma temperatura média. Somente os elementos totalmente imersos são utilizados para determinar a temperatura do produto. Cada sensor é conectado a um Rosemount™ 2240S Transmissor de temperatura multientrada.

Principais características

  • Obtenha precisão no volume líquido da transferência de custódia com sensores de temperatura de múltiplos pontos de três ou quatro fios para tanques de armazenamento de líquido a granel.
  • Melhore a precisão com a calibração única do sensor.
  • Meça a temperatura do líquido com até 16 elementos de ponto.
  • Use em conjunto com sensor de nível de água integrado (Rosemount 765 Sensor de temperatura de múltiplos pontos e sensor de nível de água integrado).
  • Selecione entre uma ampla gama de acessórios, tais como pesos âncora e botas de vapor.