Fallback image
rosemount 570xa chromatograph

Cromatógrafo de gás 570 Rosemount™

The Rosemount 570 Gas Chromatograph offers a wide range of field-mounted analysis options.

Os cromatógrafos de gás 570 Rosemount oferecem a mais ampla faixa de opções de análise disponíveis atualmente em um cromatógrafo de gás montado em campo. Seja para medição de aquecimento, monitoramento de rastros de contaminantes, integridade do gasoduto ou controle do processo/qualidade de produto, o 570 é suficientemente flexível para atender às suas necessidades de análise. A tecnologia e o software comprovados da série 570 oferecem confiabilidade e precisão superiores, custos mais baixos de instalação e operação, maior flexibilidade de aplicação e desempenho de medição inigualável.

Principais características

  • Mais alta precisão declarada (±0,25 BTU/1.000 para análise de temperatura ambiente ampla C6+)
  • Amplo range dinâmico, desde componentes de nível de traço até porcentagem
  • Desempenho confiável em temperaturas ambientais bastante variáveis (–18 °C a 55 °C/0 °F a 131 °F)
  • Redução dos custos de operação e manutenção
  • Não é necessário abrigo ou ar do instrumento
  • Baixo consumo de hélio e de energia
  • Garantia estendida de válvulas de cromatógrafos e colunas estão disponíveis
  • Conectividade a Ethernet e Modbus
  • Configuração e diagnóstico do software MON2000™
  • Configuração e operação idênticas para todos os modelos — sem necessidade de treinamento adicional