Fallback image
Rosemount 625 Combustible Gas Sensor

Rosemount™ 625ND Sensor de gás

Offers early gas leak detection with industry-leading NDIR technology, enhancing safety and sustainability.

O Rosemount 625ND Sensor de gás combustível oferece os melhores recursos do setor e especificações de desempenho usando tecnologia de infravermelho não dispersivo (NDIR). O sensor de gás NDIR fornece uma detecção precoce de vazamento de gás, melhorando a segurança do trabalhador e melhorando a sustentabilidade. Os Rosemount 625ND Sensores de gás são compatíveis com o Rosemount 925 Detector de gás fixo. O sensor de gás combustível é aprovado para as mais recentes normas de área classificada e de desempenho para uso mundial.

Principais características

  • O sensor pré-calibrado se conecta facilmente a um Rosemount 925 Transmissor de gás e pode ser calibrado de fábrica para gás de butano, gás propano, gás metano, gás etileno ou gás de etano
  • O sensor de gás pode ser calibrado fora do local e instalado posteriormente
  • O sensor de gás mantém configurações próprias e informações de calibração
  • O módulo inteligente do sensor oferece custos de manutenção reduzidos e tempo de inatividade com intervalos de calibração mais longos
  • Quando conectado a um Rosemount 925 Transmissor de gás, o sensor de gás se comunica digitalmente continuamente, fornecendo proteção estável e precisa com tempos de resposta rápidos mesmo em longas distâncias de separação