Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 625IR Fixed Gas Detector

Rosemount™ 625IR Detector de gás fixo

Rosemount™ 625IR Fixed Gas Detector provides reliable infrared gas detection with industrial grade durability, supporting safe, continuous operation in demanding industrial environments.

O Rosemount 625IR detector de gás fixo fornece tempos de resposta ultrarrápidos para detectar gases de hidrocarbonetos antes que eles possam criar situações perigosas. Usando tecnologia de detecção de absorção óptica, o detector de gás transmite luz infravermelha através de uma lente de safira e reflete a luz novamente para determinar a concentração de gás. Disponível com uma variedade de opções e acessórios para melhorar a precisão dentro dos dutos, fornecer maior flexibilidade de instalação, proteger contra impactos ambientais e muito mais.

Principais características

  • Tempos de resposta ultrarrápidos
  • Calibragem permanente, reduzindo a manutenção e a complexidade
  • Melhores especificações de desempenho da categoria
  • LED indicador de estado multicolorido na frente do detector de gás
  • Lentes aquecidas para dispersar qualquer umidade nas superfícies ópticas
  • Versões do duto do Rosemount 625IR Detector de gás fixo estão disponíveis em dois comprimentos - 15 cm (5,9 pol.) e 35 cm (13,8 pol.)
  • Variedade de acessórios disponíveis para ajudar a proteger o detector de gás contra impactos ambientais, oferecer flexibilidade de instalação e muito mais