Fallback image
rosemount 628 toxic gas sensor

Rosemount™ 628 Sensor de gás universal

Rosemount 628 Sensors for combustible and toxic gas detection. Intrinsically safe, hot-swappable modules for use with the Rosemount 928 Wireless Gas Monitor.

A série 628 da Rosemount de sensores eletroquímicos para a detecção gases tóxicos fornece alta especificidade, rápida resposta e longa vida útil. Todos os sensores Rosemount 628 são compatíveis com o Rosemount 928 Monitor de gás wireless. A célula do sensor eletroquímico incorpora a tecnologia padrão da indústria usada em detectores de gás convencionais com fio para levar a detecção contínua de gás tóxico a locais complexos e remotos. Os tipos de sensor de gás incluem sulfeto de hidrogênio (H2S), monóxido de carbono (CO) e hipóxia (O2).

Principais características

  • O módulo do sensor eletroquímico substituível a quente com diagnósticos de fim da vida pode ser instalado no campo sem ferramentas
  • Conjunto de sensor intrinsecamente seguro constituído de um elemento sensor eletroquímico montado em um módulo do sensor de polímero robusto
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%