Rosemount™ 648 Transmissor de temperatura wireless
This durable transmitter offers best-in-class wireless accuracy and stability for process monitoring and is designed with a dual-compartment housing for field reliability.
Principais características
- A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados.
- O melhor da categoria em precisão e estabilidade wireless para automação de processos
- Invólucro de compartimento duplo durável, oferecendo confiabilidade adicional no campo
- A Tecnologia Rosemount X-well mede a temperatura sem penetração do processo para reduzir o projeto, instalação e custos de manutenção
- A correspondência entre o sensor e o transmissor produz melhor precisão, combinando as características exatas do sensor com o transmissor
- O display LCD oferece acesso às informações de medição e diagnóstico no campo, aprimorando a visibilidade do processo