Fallback image
rosemount 648 wireless temperature transmitter

Rosemount™ 648 Transmissor de temperatura wireless

This durable transmitter offers best-in-class wireless accuracy and stability for process monitoring and is designed with a dual-compartment housing for field reliability.

O Rosemount 648 Transmissor de temperatura wireless oferece a melhor precisão e estabilidade wireless da categoria para o monitoramento de processo. Este transmissor durável é projetado com um invólucro de compartimento duplo para confiabilidade em campo. Quando combinado com a tecnologia Rosemount X-well™ e o Rosemount 0085 Sensor para montagem com abraçadeira para tubos, este transmissor pode fornecer medição precisa da temperatura do processo por meio de um algoritmo de condutividade térmica no transmissor, eliminando a necessidade de um poço termométrico ou uma penetração do processo.

Principais características

  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar >99% de confiabilidade de dados.
  • O melhor da categoria em precisão e estabilidade wireless para automação de processos
  • Invólucro de compartimento duplo durável, oferecendo confiabilidade adicional no campo
  • A Tecnologia Rosemount X-well mede a temperatura sem penetração do processo para reduzir o projeto, instalação e custos de manutenção
  • A correspondência entre o sensor e o transmissor produz melhor precisão, combinando as características exatas do sensor com o transmissor
  • O display LCD oferece acesso às informações de medição e diagnóstico no campo, aprimorando a visibilidade do processo
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações sem manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento