Fallback image
rosemount 68q temperature sensor

Rosemount™ 68Q Sensor de temperatura sanitária

This industry-standard, resistance temperature detector (RTD) sensor is engineered to provide flexible and reliable temperature measurements in hygienic process environments for the food and

O Rosemount 68Q Sensor de temperatura sanitária é um detector de temperatura de resistência (RTD) de padrão industrial. Este sensor foi projetado para fornecer medições de temperatura flexíveis e confiáveis em ambientes de processos higiênicos para indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica e de ciências da vida. Este RTD foi projetado com conexão sanitária Tri Clamp® para uma fácil instalação e sua conexão de processo asséptica é adequada para aplicações que requerem CIP.

Principais características

  • Projetado para ambientes de processo higiênicos para atender às demandas das indústrias de alimentos e bebidas, farmacêutica e de ciências da vida
  • A tampa de extremidade Tri Clamp oferece comprimentos de imersão de 25,4 a 241,3 mm (1,0 a 9,5 pol.) facilitando a instalação
  • Suporta uma faixa de temperatura de –50 a 200 °C (-58 a 392 °F) oferecendo durabilidade para a aplicação
  • As conexões de processo assépticas são adequadas para aplicações de medição dos tipos limpeza no local (CIP) e sem zonas mortas
  • Os acabamentos de superfície nos sensores e cabeçotes de conexão SST atendem as Normas 3-A® para garantir o desempenho confiável
  • Diversas opções de carcaças e cabeçotes de conexão oferecem flexibilidade à aplicação
  • A cápsula do sensor é soldada no conjunto da tampa de extremidade/haste sanitária 316 SST para estabilidade do desempenho
  • As programações de calibração com constantes Callendar-Van Dusen melhoram o desempenho e precisão gerais do sensor
  • Oferece opção para peças de eletropolimento em contato com o processo para atender a requisitos específicos de acabamento de superfície