Fallback image
rosemount-702-discrete-transmitter-plunger-arrival

Rosemount™ 702 Transmissor discreto para detecção da chegada do Plunger

The Rosemount 702 for plunger arrival enables wireless detection of plunger events on natural gas well pads.

O Rosemount 702 para chegada do plunger foi criado para ser usados nas plataformas de poços de gás natural que empregam êmbolos para ajudar na eficiência dos poços. O transmissor é usado em conjunto com um sensor de chegada do plunger existente para detectar o momento de entrada e retornar sinais sem o uso de fios. Ele foi especificamente projetado para ser compatível com o modelo ET-11000 do sensor de chegada do plunger ETC Cyclops.

Principais características

  • Projetado para o modelo ET-11000 do sensor de chegada do plunger ETC Cyclops
  • Permite o acesso a pontos discretos não conectados ao sistema de controle devido a custos de cabeamento e falta de I/O
  • A tecnologia WirelessHART® é segura, rentável e fornece confiabilidade de dados superior a 99%
  • Instalação fácil e intuitiva que proporciona um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • As entradas temporárias são continuamente medidas entre as atualizações wireless
  • As soluções de energia fornecem até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições sem a remoção do transmissor