Fallback image
Rosemount™ 702 Wireless Discrete Dual Input or Output Transmitter

Rosemount ™ 702 Transmissor discreto wireless duplo de entrada ou saída

Single or dual channel capacity, enabling economical access to remote discrete points. It supports non-powered switches and can be used for basic control or switching where wiring or I/O is limited.

Com capacidade de canal único ou duplo, o Rosemount™ 702 Transmissor discreto wireless de entrada ou saída dupla é uma solução wireless rentável e confiável. Este transmissor oferece acesso ao sistema de controle para pontos discretos que, de outra forma, não são conectariam devido a custos de cabeamento e falta de E/S, e recebe informações de diversos tipos de switches não energizados, como switches de pressão, vazão e nível. De fácil instalação, este dispositivo pode ser usado para fácil controle quando as saídas estão sendo usadas ou como um simples switch.

Principais características

  • A capacidade de canal simples ou duplo permite acesso fácil a pontos discretos para uma solução simplificada e efetiva.
  • O dispositivo pode ser usado para fácil controle quando as saídas estão sendo usadas ou como um simples switch para flexibilidade na aplicação.
  • O dispositivo adaptável aceita como entrada uma variedade de tipos de switches não energizados, como de pressão, vazão e nível.
  • As entradas temporárias são continuamente medidas entre as atualizações wireless
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a >99%
  • Instalação fácil e intuitiva que proporciona um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • As soluções SmartPower™ fornecem até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições sem a remoção do transmissor