Fallback image
Rosemount™ 705 Wireless Totalizing Transmitter

Rosemount#8482; 705 Transmissor totalizador wireless

Enhance turbine flow measurement with the Rosemount 705 Wireless Totalizing Transmitter.

Capacite sua medição da vazão de turbina com o Rosemount™ 705 Transmissor totalizador wireless. Este transmissor é equipado com tecnologia wireless que proporciona medições consistentes de vazão média e volume totalizado, mesmo em ambientes remotos e desafiadores. Pronto para instalar, este transmissor wireless fornece dados de pulso contínuos e confiáveis do campo e fornece dados de diagnóstico preditivo para indicar a integridade do instrumento e oferecer suporte de manutenção em tempo hábil.

Principais características

  • Pronto para instalar e com conexão fácil a medidores de turbina ou dispositivos de saída de impulso
  • A característica de entrada de pulso de 0-10khz possibilita alta variedade de conexões de aplicações
  • A montagem direta ou remota permite flexibilidade de instalação e operação
  • As opções de antena remota oferecem ainda mais flexibilidade e comunicação de longo alcance
  • Uma aplicação possível é a adição de instalações de campo já existentes para medir a vazão da água em poços de injeção
  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados >99%
  • Instalação fácil e intuitiva que proporciona um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • As soluções SmartPower™ fornecem até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições sem a remoção do transmissor