Fallback image
rosemount 751 field signal indicator

Rosemount™ 751 Indicador de sinal no campo

O indicador Rosemount 751 fornece dados do processo em ambientes difíceis, funciona com transmissores de 2 fios para pressão, vazão, nível ou temperatura e é compacto.

Obtenha acesso a importantes dados do processo com o Rosemount™ 751 Indicador de sinal no campo, um dispositivo projetado para ambientes industriais adversos. Este indicador de sinal no campo funciona com qualquer transmissor de dois fios que mede variáveis de entrada tais como, pressão, vazão, nível de líquido ou temperatura. Ideal para instalações onde um medidor integral seria de difícil visualização, este dispositivo também é resistente à corrosão e oferece certificações de segurança intrínseca e as de à prova de explosão.

Principais características

  • Exibe variáveis de processo importantes para instalações nas um medidor integral seria difícil de visualizar
  • Opera com qualquer transmissor de pressão, vazão, nível de líquido ou temperatura de dois fios para flexibilidade de aplicação
  • Várias opções de medidor LCD
  • A grande face do medidor, com 2 ¼ pol. de diâmetro, tem uma escala de 2 pol. de comprimento para proporcionar fácil legibilidade
  • Pode ser girada dentro do gabinete para uma visualização prática em incrementos de 90 graus
  • O design compacto e robusto oferece resistência à vibração e à corrosão para suportar ambientes industriais adversos