Indicador remoto Rosemount™ 752 FOUNDATION™ fieldbus
Rosemount 752 Fieldbus Indicator displays control variables near devices or in remote areas.
Principais características
- Exibe o valor de variáveis controladas juntamente com dispositivos de controle final para insight do processo
- Fornece remotamente as variáveis do processo importantes, de transmissores montados em locais inacessíveis
- O dispositivo pode estar localizado em qualquer lugar ao longo do segmento para flexibilidade da aplicação
- Até oito valores podem ser configurados com tags e unidades de engenharia para atender a diversas demandas da aplicação
- Os dados rolam sequencialmente em incrementos de 3 segundos para informações rápidas e abrangentes
- Oferece cálculos avançados e capacidade de controle por meio do conjunto de blocos de função opcionais para dados aprimorados