Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 770XA Gas Chromatograph

Cromatógrafo de gás 700XA Rosemount™

The Rosemount 770XA Natural Gas Chromatograph delivers highly accurate field-mounted analysis with a wide ambient temperature range.

Os cromatógrafos de gás natural 700XA Rosemount fornecem a análise mais precisa de gás natural disponível em um cromatógrafo a gás (GC) para montagem em campo. O 700XA apresenta um desenho que aumenta a capacidade analítica, maximiza a facilidade de utilização e amplia a faixa de opções de análise em um GC com uma classificação de temperatura ambiente de –20 °C a 60° C/–4 °F a 140 °F. Esses recursos aprimorados tornam o 700XA ideal para a transferência de custódia de gás natural e aplicações que requeiram análises avançadas, tais como a análise C9+, com ponto de condensação do hidrocaborneto e cálculos de cricondenterma, e a análise C6+, com sulfeto de hidrogênio (H2S).

Principais características

  • Melhor repetibilidade de valor de BTU/aquecimento de C6+ disponível
  • ± /–0,01% (±/–0,1 BTU/1.000 BTU) em ambiente com temperatura controlada
  • ±/0,02% (±/–0,2 BTU/1.000 BTU) em ambiente sem controle (–20 °C a 60 °C/–4 °F a 140 °F) com tempo de ciclo de 3 minutos
  • Melhor repetibilidade de C9+ disponível no setor
  • ±0,0125% do valor de aquecimento (±0,125 BTU/1.000 BTU) para ambiente controlado
  • ±/0,025% (±/–0,25 BTU/1.000 BTU) de valor de aquecimento em ambiente sem controle (–20 °C a 60 °C/–4 °F a 140 °F) com tempo de ciclo de 5 minutos
  • Ampla rangebilidade dinâmica de percentuais componentes a nível de traço até 2 ppm
  • Desempenho confiável em temperaturas ambientais bastante variáveis
  • –40 °C a 60 °C/–40 °F a 140 °F