Fallback image
rosemount 78 temperature sensor

Rosemount™ 78 Sensor de temperatura RTD (descontinuado na América do Norte e América Latina)

*Descontinuado na América do Norte e na América Latina*

Como um sensor Pt100-385 padrão da indústria, o Rosemount 78 Sensor de temperatura RTD oferece configuração de elemento único ou duplo com precisão de Classe A ou B. O desenho com fio bobinado é uma ótima solução para aplicações que exigem alta precisão ou alta temperatura. Uma variedade de opções para compartimentos e cabeçotes de conexão estão disponíveis, bem como opções de calibração, incluindo calibração de sensor de Classe A ou constantes Callendar-Van Dusen.

Principais características

  • DocumentsDrawings