Fallback image
Rosemount™ 802 Wireless Multi Discrete I/O Transmitter

Rosemount™ 802 Transmissor E/S multidiscreto wireless

The Rosemount 802 Wireless Multi Discrete I/O Transmitter captures up to 8 nearby I/O points, cutting wiring costs and easing installation.

O Rosemount™ 802 Transmissor E/S multidiscreto wireless é a principal escolha para aplicações discretas de E/S de alta densidade. É o transmissor ideal para obter até oito pontos E/S discretos próximos uns dos outros, o que reduz os custos de fiação e simplifica a instalação. Com a segurança e confiabilidade da tecnologia WirelessHART®, este transmissor oferece acesso a pontos discretos que não estão conectados ao sistema de controle devido aos custos de ligação dos fios e à falta de E/S. O Rosemount 802 transmissor multidiscreto wireless é habilitado para áreas classificadas, ambientalmente protegido e é alimentado com o módulo Emerson 701P SmartPower™ ou por uma linha de alimentação externa entre 10 e 30 VCC.

Principais características

  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
  • A solução de melhor preço por ponto aceita oito canais discretos de entrada ou saída
  • Todos os oito canais podem ser configurados pelo usuário para entrada ou saída
  • O dispositivo pode ser usado para fácil controle quando as saídas estão sendo usadas ou como um simples switch para flexibilidade na aplicação
  • Opções versáteis de alimentação com o módulo Emerson 701P SmartPower™ ou alimentação externa entre 10 e 30 VCC. O módulo SmartPower™ fornece até sete anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor.
  • O dispositivo adaptável aceita como entrada uma variedade de tipos de chaves não energizados, como de pressão, vazão e nível.
  • As entradas temporárias são continuamente medidas entre as atualizações wireless
  • O compartimento endurecido para campo permite a instalação próxima a qualquer processo, mesmo em ambientes severos e áreas classificadas
  • A antena com faixa estendida oferece comunicação wireless para instalações de longa distância
  • Instalação fácil e intuitiva que proporciona um método rápido de automatização sem o custo de ligação dos fios