Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura
This transmitter provides a best-in-class solution for high density temperature measurement applications, as it can obtain up to eight temperature measurements in close proximity to each other,
Principais características
• O transmissor aceita até oito medições de temperatura por dispositivo para custos reduzidos de controle do processo
• As medições podem ser feitas próximas umas das outras, simplificando a instalação e reduzindo a fiação
• Recebe entradas configu
• As medições podem ser feitas próximas umas das outras, simplificando a instalação e reduzindo a fiação
• Recebe entradas configu