Fallback image
Rosemount Flow Vortex

Medidores de vazão tipo Vortex Rosemount™ 8600

O Rosemount 8600 medidor de vazão tipo vortex é ideal para vazão de fluidos limpos e vapor em serviços gerais.

O medidor de vazão tipo vórtice Rosemount 8600 é otimizado para medições de vazão de uso geral e aplicações utilitárias, incluindo fluidos limpos e vazão de vapor. O medidor tipo vórtice 8600 oferece confiabilidade aprimorada e manutenção simplificada, com imunidade de vibração superior sem peças móveis. A instalação é fácil, sem linhas de impulso ou ajuste de zero, e a verificação interna dos componentes eletrônicos e do sensor proporciona um melhor conhecimento sobre o processo.

Principais características

  • Garanta confiabilidade e reduza custos, eliminando a necessidade de manutenção e reparo de peças móveis
  • Elimine linhas de impulso e problemas de entupimento com a tecnologia em linha
  • Simplifique a instalação, eliminando linhas de impulso e dispensando a calibração em campo e o ajuste de zero
  • Cubra uma ampla faixa de vazões com alta rangeabilidade
  • A verificação dos componentes eletrônicos simplifica a identificação e a solução de problemas
  • Facilite a manutenção com sensores substituíveis