Fallback image
Rosemount 8712E Magnetic Flow Meter Transmitter 2

Transmissor do medidor de vazão magnético Rosemount™ 8712EM

Intuitive Local Operator Interface with dedicated keys enhance ease of use and enables instant access to all diagnostic information. Ideal for hazardous environments or difficult-to-reach locations.

A intuitiva interface do operador local com teclas dedicadas facilita o uso e permite acesso instantâneo a todas as informações de diagnóstico. Ideal para ambientes perigosos ou locais difíceis de alcançar.

Principais características

  • Interface do operador local intuitiva, com teclas exclusivas para facilidade de uso
  • Maximize o tempo de atividade com o Smart Meter Verification, que monitora a condição operativa e o desempenho do medidor sem interromper o processo
  • Otimize o controle em aplicações ruidosas com o diagnóstico de ruído elevado no processo e opções selecionáveis de frequência de alimentação da bobina
  • O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
  • Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falhas no aterramento e na fiação
  • As capacidades do transmissor universal permitem reduzir o inventário e ter uma interface consistente para qualquer sensor do medidor de vazão eletromagnético