Fallback image
PROD-flow-rosemount-8712H-slurry-transmitter-magnetic-PDP-01

Rosemount™ 8712H Transmissor do medidor de vazão magnético de alto sinal (obsoleto)

Este produto já é obsoleto. Os documentos e desenhos relevantes estão listados abaixo.
Entre em contato com seu representante Emerson local para resolver suas necessidades de medição.

Principais características

  • Simplifique o uso com um design conveniente de montagem em parede e interface do operador local intuitiva
  • Maximize a confiabilidade e a proteção contra umidade com um invólucro do transmissor de compartimento duplo
  • Obtenha medição estável em aplicações de lama com uma corrente de alimentação da bobina de alta potência e processamento de sinal avançado
  • Obtenha os benefícios dos sistemas do medidor magnético CA combinados com a estabilidade e o desempenho da tecnologia CC pulsante