Rosemount 8732E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético para montagem em campo
A dual-compartment transmitter housing provides isolation from the external environment. Advanced diagnostics and through-the-glass Local Operator Interface offer unparalleled process insight.
Principais características
- Monitore as condiçoes e o desempenho do medidor continuamente e sem interromper o processo com o Smart Meter Verification
- Evite a entrada de umidade com um invólucro do transmissor de compartimento duplo
- Melhore a gestão de processos com o processamento avançado de sinais digitais
- Otimize o controle em aplicações ruidosas com o diagnóstico de ruído elevado no processo e opções selecionáveis de frequência de alimentação da bobina
- O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
- Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falhas no aterramento e na fiação