Fallback image
PROD-flow-rosemount-8750W-magnetic-utility-PDP-01

Rosemount 8750W Medidores de vazão magnéticos para aplicações de abastecimento de água

The Rosemount 8750W Magnetic Flow Meter accurately measures water and wastewater, reducing lifecycle costs and downtime.

O Rosemount 8750W Medidor de vazão magnético reduz os custos do ciclo de vida útil e as paradas não programadas, medindo com precisão as vazões de água e efluentes em uma variedade de aplicações de serviços gerais. O 8750W é sustentado por diagnósticos inteligentes que ajudam os usuários a aproveitar as melhores práticas de instalação, manutenção e gerenciamento de processos. Com a construção do sensor totalmente soldado e um bloco de terminais isolado e substituível, o 8750W é o medidor disponível mais confiável para aplicações de água e serviços gerais.

Principais características

  • Maximize o tempo de atividade com invólucro do transmissor de compartimento duplo que isola os componentes eletrônicos da umidade e da contaminação
  • Apoie-se em uma construção robusta e completamente soldada, projetada para resistir à vibração constante
  • Assegure a calibração do medidor sem interromper o processo usando a verificação contínua do medidor
  • Faça reparos fáceis em campo e sem precisar substituir o medidor completo, usando o bloco de terminais substituível
  • Capacidades de diagnóstico avançado e relatórios impressos verificam o desempenho do medidor quanto à conformidade com as agências regulamentares
  • Simplifique a configuração e a acessibilidade com uma interface do operador local fácil de usar