Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 8785 Calibration Standard

Padrão de calibração 8785 da Rosemount

The 8785 Calibration Standard is designed for use with the 8782 Slurry Transmitter. It can be used to provide an independent on-site validation of the 8782 calibration.

O Padrão de calibração 8785 foi projetado para uso com o Transmissor de lama 8782. Ele pode ser usado para oferecer uma validação independente no local da calibração do 8782.

Principais características

  • Criado especificamente para trabalhar com o Transmissor de lama 8782
  • Validação no local portátil e independente da calibração do Transmissor sem a necessidade de remover o Transmissor da instalação
  • Necessário para uma calibração de ajuste digital do Transmissor de lama 8782
  • Capaz de validar o sinal de fluxo em 0 pés/s, 3 pés/s, 10 pés/s e 30 pés/s
  • Rastreabilidade NIST para validação de medição de vazão