Fallback image
Rosemount™ 8795 Magnetic Sensor

Rosemount™ 8795 Sensor de vazão magnético

Projetado para circuitos de resfriamento térmico e fluxos hidrônicos encontrados em aplicações de centros de dados, este medidor de vazão magnético oferece alta estabilidade de sinal e desempenho confiável.

O Rosemount 8795 Sensor de vazão magnético oferece um desempenho duradouro e confiável em circuitos de resfriamento de água e água-glicol usados em aplicações de centros de processamento de dados. Sua construção soldada cria um selo hermético que protege contra umidade e outros contaminantes, ao mesmo tempo em que protege os componentes internos e a ligação dos fios para máxima confiabilidade e operação contínua. Desenvolvido para sistemas de resfriamento hidrônico, a configuração e a calibração do sensor são otimizadas para as condições do circuito de resfriamento, proporcionando melhor exatidão da medição em aplicações de centros de dados.

Principais características

  • Ampla compatibilidade do transmissor com os transmissores Rosemount 9732 e Rosemount 8700 para flexibilidade de instalação e atualização
  • Opções flexíveis de instalação com o software Short Run Install quando emparelhado com o transmissor Rosemount 9732, oferecendo precisão de ±0,5% sem requisitos de tubulação de trecho reto
  • A carcaça do sensor totalmente soldada e hermeticamente selada protege contra umidade e contaminantes para garantir confiabilidade de longo prazo
  • Calibração otimizada para circuitos de resfriamento de água e água-glicol para melhorar o desempenho de medição em aplicações hidrônicas
  • O design sem obstruções e sem peças móveis minimiza a manutenção e suporta a operação contínua em sistemas de resfriamento 24 horas por dia, 7 dias por semana