Fallback image
Rosemount™ 8800 Dual Vortex Flow Meter

Rosemount 8800 Medidor de vazão tipo vortex duplo

Redundant, independent sensors and electronics help protect against spurious trips. Ideal for Safety Instrumented Systems and related applications.

O Rosemount 8800 tipo vortex duplo oferece uma solução de medição de vazão redundante. O Medidor de vazão tipo vortex duplo 8800 protege contra acionamentos falsos usando votações do tipo uma de duas ou duas de duas. O Medidor de vazão tipo vortex duplo 8800 oferece confiabilidade de classe mundial, com um corpo do medidor livre de juntas, sem entupimentos, que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e no menor número de paradas não programadas.

Principais características

  • Sensores duplos, elementos de detecção e configuração do transmissor fornecem uma solução compacta para medição de vazão redundante
  • Certificação IEC 61508 para uso em sistemas instrumentados de segurança até SIL 3 com seletor de 1 em 2
  • O sensor isolado permite a substituição on-line sem romper a vedação do processo
  • Aumente a disponibilidade da planta, diminua os custos de manutenção e elimine os potenciais pontos de vazamento com um projeto exclusivo do corpo do medidor livre de juntas
  • A válvula Critical Process (opção CPA) fornece um nível extra de garantia de segurança, permitindo que os usuários verifiquem a integridade da contenção secundária
  • Obtenha proteção contra vibrações com um sensor de massa compensada e processamento de sinais digitais adaptativo com filtragem visual
  • Um gerador de sinal interno padrão incluído em todos os medidores simplifica a verificação dos componentes eletrônicos
  • Todos os medidores são calibrados e recebem um número de calibração exclusivo