Fallback image
 Rosemount™ 8800 Flanged Vortex Flow Meter

Rosemount 8800 Medidor de vazão tipo vortex flangeado

A gasket-free, non-clog meter body that eliminates potential leak points. Isolated sensors offer flow and temperature sensor replacement without breaking the process seal.

O Rosemount 8800 Medidor de vazão tipo vortex flangeado oferece confiabilidade de classe mundial, com um corpo do medidor livre de juntas, sem entupimentos, que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e menor número de paradas não programadas. O 8800 vortex flangeado é ideal para todas as aplicações, desde aplicações gerais até as mais exigentes. O projeto exclusivo do 8800 apresenta um sensor isolado que elimina a necessidade de romper a vedação do processo para substituir os sensores de vazão e de temperatura.

Principais características

  • O sensor isolado permite a substituição on-line sem romper a vedação do processo
  • Aumente a disponibilidade da planta, diminua os custos de manutenção e elimine os potenciais pontos de vazamento com um projeto exclusivo do corpo do medidor livre de juntas
  • A válvula CriticalProcess (opção CPA) fornece um nível extra de garantia de segurança, permitindo que os usuários verifiquem a integridade da contenção secundária
  • Obtenha proteção contra vibrações com um sensor de massa compensada e processamento de sinais digitais adaptativo com filtragem visual
  • Um gerador de sinal interno padrão incluído em todos os medidores simplifica a verificação dos componentes eletrônicos
  • Todos os medidores são calibrados e recebem um número de calibração exclusivo
  • Certificação IEC 61508 para uso em sistemas instrumentados de segurança até SIL 3
  • Detecte a mudança da fase líquida para gasosa usando o Smart Fluid Diagnostics