Fallback image
PROD-flow-rosemount-8800-reducer-vortex-PDP-01

Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo vortex redutor

Integral reducers that accurately measure lower flow rates while maintaining the same face-to-face dimensions as standard flanged Vortex meters.

O Rosemount 8800 Medidor de vazão tipo vortex redutor utiliza o corpo do medidor, sensor e componentes eletrônicos confiáveis do Rosemount 8800, enquanto aproveita os benefícios dos redutores integrais para medir com precisão taxas de vazão mais baixas. Este projeto elimina a montagem em campo e a soldagem de redutores e tubulações separados, reduzindo consideravelmente os custos de instalação e riscos do projeto. Além disso, as dimensões face a face do Rosemount 8800 Redutor correspondem às da tradicional série Rosemount 8800 visando a máxima versatilidade.

Principais características

  • Melhore o desempenho da medição de baixa vazão com um projeto redutor inteligente
  • Simplifique a instalação e diminua os custos e riscos do projeto com redutores integrados que eliminam a montagem em campo
  • Escolha o tamanho do medidor sem alterações na tubulação, com as mesmas dimensões face a face que os tradicionais medidores 8800
  • O sensor isolado permite a substituição on-line sem romper a vedação do processo
  • Aumente a disponibilidade da planta e elimine os potenciais pontos de vazamento com um projeto exclusivo do corpo do medidor livre de juntas
  • A válvula CriticalProcess (opção CPA) fornece um nível extra de garantia de segurança, permitindo que os usuários verifiquem a integridade da contenção secundária
  • Obtenha proteção contra vibrações com um sensor de massa compensada e processamento de sinais digitais adaptativo com filtragem visual
  • Um gerador de sinal interno padrão incluído em todos os medidores simplifica a verificação dos componentes eletrônicos
  • Economize tempo e dinheiro sem peças móveis que exigem manutenção ou reparos