Fallback image
Rosemount 8800 Wafer Vortex Flow Meter

Medidor de vazão tipo vortex wafer Rosemount 8800

Flangeless meter body offers a cost-effective, lightweight alternative to flanged Vortex flow meters. A compact, space-saving design provides versatility in any location.

O medidor de vazão tipo vortex wafer Rosemount 8800 é uma solução leve e econômica que é fácil de instalar e ideal para aplicações de serviços de abastecimento públicos. O medidor de vazão tipo vortex wafer Rosemount 8800 oferece confiabilidade de classe mundial, com um corpo do medidor livre de juntas, sem entupimentos, que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e no menor número de paradas não programadas. O projeto exclusivo do 8800 apresenta sensores isolados que eliminam a necessidade de quebrar a selagem do processo para a substituição dos sensores de vazão e de temperatura.

Principais características

  • Uma solução leve e econômica que é fácil de instalar e ideal para aplicações de serviços públicos
  • O sensor isolado permite a substituição on-line sem romper a vedação do processo
  • Aumente a disponibilidade da planta, diminua os custos de manutenção e elimine os potenciais pontos de vazamento com um projeto exclusivo do corpo do medidor livre de juntas
  • Obtenha proteção contra vibrações com um sensor de massa compensada e processamento de sinais digitais adaptativo com filtragem visual
  • Um gerador de sinal interno padrão incluído em todos os medidores simplifica a verificação dos componentes eletrônicos
  • Todos os medidores são calibrados de forma independente e recebem um número de calibração exclusivo chamado fator k de referência
  • O medidor padrão 8800 é capaz de aplicações com classificação até SIL 2
  • Detecte a mudança da fase líquida para gasosa usando o Smart Fluid Diagnostics