Fallback image
905 junction box with gas sensor & bracket

Rosemount™ 905 Caixa de junção

The Rosemount™ 905 Junction Box delivers rugged, reliable field wiring for remote gas detection, built to perform in extreme temperatures and harsh industrial

A Rosemount 905 Caixa de junção foi projetada para ser adquirida como um item independente. Esta caixa de junção deve ser emparelhada com um Rosemount 925FGD Detector fixo de gás montado remotamente.

Principais características

  • Disponível em alumínio com baixo teor de cobre ou aço inoxidável