Fallback image
Rosemount 925 Fixed Gas Detection Transmitter

Rosemount™ 925 Transmissor de detecção de gás fixo

Proven NDIR gas detection with smart sensor intelligence—designed to reduce maintenance, simplify operations, and maximize safety uptime in harsh, hazardous environments.

O Rosemount 925 Transmissor de detector de gás fixo é projetado para ser usado com o Rosemount 625 Sensor de gás e é aprovado para as mais recentes normas de área classificada e de desempenho para uso mundial.

Principais características

  • O transmissor de gás pode ser equipado com uma ampla gama de sensores de gases combustíveis.