Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount 925FGD Gas Detector

Rosemount™ 925FGD Detector de gás fixo

O detector de gás usa tecnologia infravermelha não dispersiva para detecção precoce de vazamento de gás combustível.

O Rosemount 925FGD é um detector de gás combustível fixo que usa tecnologia infravermelha não dispersiva para oferecer detecção precoce de vazamento de gás em processos industriais e áreas classificadas. Projetado para monitoramento de gás combustível, ele combina o Rosemount 625 Sensor de gás com a comunicação inteligente do sensor para oferecer suporte a um desempenho estável, manutenção simplificada e integração confiável com os sistemas de segurança da planta. O sensor de gás combustível é aprovado para as mais recentes normas de área classificada e de desempenho para uso mundial.

Principais características

  • O transmissor é compatível com uma ampla gama de sensores de gás combustível e reconhece automaticamente um sensor recém-instalado, carregando o perfil de configuração específico para simplificar o comissionamento.
  • A comunicação digital contínua entre o sensor de gás e o transmissor ajuda a fornecer proteção estável e precisa, com tempos de resposta rápidos, mesmo em grandes distâncias de separação.
  • O Rosemount 925FGD oferece detecção de gás combustível de alto desempenho, com forte precisão, tempo de resposta, faixa de temperatura operacional e características de desvio zero.
  • A proteção de ingresso IP66 oferece suporte à operação confiável em ambientes industriais adversos.
  • Sensores de gás pré-calibrados se conectam facilmente ao transmissor e podem ser calibrados de fábrica para butano, propano, metano, etileno ou etano, para oferecer flexibilidade de aplicação.
  • A calibração do sensor fora do local pode ajudar a reduzir o tempo de manutenção em campo e agilizar o planejamento de substituições.