Fallback image
Fallback image

Vídeos

Rosemount™ 928 Wireless Gas Monitor

Rosemount™ 928 Monitor de gás wireless

O monitor de gás wireless detecta vazamentos de gás combustível ou tóxico em áreas remotas, aumentando a segurança com detecção antecipada. Integra-se ao WirelessHART® e dispensa cabeamento, usando módulo de sensor inteligente sem ferramentas.

Obtenha monitoramento contínuo e alertas confiáveis para vazamentos de gases combustíveis ou tóxicos, sem ligação dos fios, conduíte ou trabalho de instalação complexo. O Rosemount™ 928 Detector de gás wireless, movido pela comprovada tecnologia WirelessHART®, reduz o custo total de instalação e o tempo de implantação, estendendo a detecção de gás para áreas remotas, de difícil acesso ou perigosas. Diga adeus aos fios quebrados e à manutenção contínua com um módulo do sensor substituível a quente e sem ferramentas que permite a substituição em campo em minutos, mantendo seu pessoal protegido e suas operações funcionando sem interrupção.

Principais características

  • Módulo do sensor eletroquímico substituível a quente com diagnósticos de fim de vida útil pode ser instalado em campo sem ferramentas
  • Módulo de alimentação de cloreto de lítio-tionila substituível e intrinsecamente seguro tem mais de dois anos de vida útil e pode ser facilmente trocado em locais de campo classificados
  • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e oferece confiabilidade de dados >99%
  • Instalação fácil e intuitiva permite um método rápido para adicionar monitoramento de segurança de vazamento de gás sem o custo de ligação dos fios
  • Monitoramento de vazamento de gás de alto desempenho comparável aos monitores convencionais de vazamento de gás com fio, com uma precisão de ±3 ppm ou 10% da leitura, o que for maior
  • Agora mede gás combustível
    • Detecta hidrocarbonetos e hidrogênio
    • O verdadeiro LEL ajusta automaticamente a calibração ao tipo de gás detectado para obter a melhor precisão
    • A medição sem desvio elimina calibrações anuais
    • >10 anos de vida útil do sensor