Fallback image
Rosemount 935 Open Path Gas Detectors

Rosemount™ 935 Detector de gás combustível de trajeto aberto

Continuously monitors hydrocarbon gases in harsh environments using infrared technology, with long-range detection up to 660 ft (200 m).

O Rosemount™ 935 Detector de gás combustível de trajeto aberto fornece monitoração contínua para gases de hidrocarbonetos, mesmo em ambientes hostis onde poeira, neblina, chuva, neve ou vibração possam causar um alto grau de obscurecimento. Esse dispositivo utiliza tecnologia infravermelha e possui detecção de longo alcance de até 200 m (660 pés). As aprovações mundiais para o Rosemount 935 Detector de gás combustível de trajeto aberto incluem ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU e SIL 2 (TÜV).

Principais características

  • Resposta precisa e de alta velocidade (< 3 segundos)
  • Alta imunidade a alarmes falsos
  • Ópticas aquecidas para uso em ambientes extremos
  • Registro de dados integrado (registra até 100 eventos)
  • Diagnósticos em tempo real
  • Sensibilidade cruzada reduzida
  • Configurações de gás calibradas de fábrica para maior precisão