Fallback image
Rosemount 936 555x555 (1)

Detector de gás tóxico de trajeto aberto Rosemount™ 936

Provides H₂S or NH₃ monitoring in harsh environments with UV technology and long-range detection up to 200 ft (60 m). Maintains performance in dust, fog, rain, snow, or vibration.

O detector de gás tóxico de trajeto aberto Rosemount 936 fornece monitoração contínua para gás sulfeto de hidrogênio (H2S) ou gás amoníaco (NH3), mesmo em ambientes hostis onde poeira, névoa, chuva, neve ou vibração possam causar uma grande redução do sinal. Esse detector de gás tóxico utiliza tecnologia ultravioleta e possui detecção de longo alcance de até 60 m (200 pés). As aprovações mundiais para o Rosemount 936 Detector de gás tóxico de trajeto aberto incluem ATEX, IECEx, FM/FMC, INMETRO, TR CU e SIL 2 (TÜV).

Principais características

  • Alta imunidade a alarmes falsos
  • Ópticas aquecidas para uso em ambientes extremos
  • Registro de dados integrado (registra até 100 eventos)
  • Diagnósticos em tempo real
  • Sensibilidade cruzada reduzida
  • Configurações de gás calibradas de fábrica para maior precisão